HUBBELL CANADA
Interrupteurs et contrôle de l'éclairage, capteurs d'occupation, infrarouge passif, interrupteur mural à gradation, 1 relais, 120/277 VAC, amande claire, APD2000LA1
Image of APD2000LA1 Interrupteurs et contrôle de l'éclairage, capteurs d'occupation, infrarouge passif, interrupteur mural à gradation, 1 relais, 120/277 VAC, amande claire, APD2000LA1
Image of APD2000LA1 Interrupteurs et contrôle de l'éclairage, capteurs d'occupation, infrarouge passif, interrupteur mural à gradation, 1 relais, 120/277 VAC, amande claire, APD2000LA1
Image of APD2000LA1 Interrupteurs et contrôle de l'éclairage, capteurs d'occupation, infrarouge passif, interrupteur mural à gradation, 1 relais, 120/277 VAC, amande claire, APD2000LA1

Interrupteurs et contrôle de l'éclairage, capteurs d'occupation, infrarouge passif, interrupteur mural à gradation, 1 relais, 120/277 VAC, amande claire, APD2000LA1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: APD2000LA1

Interrupteurs et contrôle de l'éclairage, capteurs d'occupation, infrarouge passif, interrupteur mural à gradation, 1 relais, 120/277 VAC, amande claire.

La technologie adaptative double combine la technologie ultrasonique et infrarouge passive, minimisant le risque que les lumières s'allument lorsque l'espace est inoccupé. Une fois l'occupation détectée par les deux technologies dans l'espace, les lumières sont allumées, une seule technologie est nécessaire pour maintenir les lumières allumées. La technologie adaptative offre un meilleur contrôle. La percée brevetée de Hubbell en matière de contrôle avancé comprend des microprocesseurs intelligents surveillant en permanence la zone contrôlée et ajustant la sensibilité et la minuterie en fonction de l'historique environnemental. Le choix optimal lorsque la performance est primordiale.

  • Infrarouge passif
  • Interrupteur mural à gradation
  • 1 relais

Général

Catalog Number

APD2000LA1

Couleur

Light Almond

Famille de produit

Dimming Controls

Type

Manual/Auto

UPC

783585427096

Dimensions

Poids

0.35 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120/277V AC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10