Marque: Burndy
No de catalogue: YIPC348CWC
Application
Wire Tap
Catalog Number
YIPC348CWC
Indice de matrice
500
Nom de commerce
HYPIERCE™
Type
Compression Taps
Type de connecteur
H-Tap
Type de produit
H Style
UPC
621945688155
Dimensions
9.7 po x 14.57 po x 2.95 po
Hauteur
2.95 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
14.57 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
9.7 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL série Str
500 kcmil
Norme(s) de l'industrie
UL 468A-468B
Type de connecteur
H-Tap
Nombre d'unités sur la palette
224
Quantité dans l'emballage
14