HUBBELL CANADA
Irréversible à usage intensifBornes de compression., YGHA362N
Image of YGHA362N Irréversible à usage intensifBornes de compression., YGHA362N
Image of YGHA362N Irréversible à usage intensifBornes de compression., YGHA362N

Irréversible à usage intensifBornes de compression., YGHA362N

Marque: Burndy

No de catalogue: YGHA362N

Irréversible à usage intensifBornes de compression.

  • Borne de terre à compression irréversible spécialement conçue pour les applications de mise à la terre
  • Chaque connecteur est doté d'un trou de sonde d'inspection pour garantir une bonne insertion du câble
  • Répertorié UL467
  • Acceptable pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Répertorié UL486A
  • Prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Catalog Number

YGHA362N

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Terminals

Indice de matrice

576

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

N

Type

Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810340356

UPC 14 Digit GTIN

00781810340356

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-19/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.38 pouces

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.55 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

139 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

2.10 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.48 pouces

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Z (pouces)

0.62 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

600 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

600 kcmil

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

IEEE 837

Normes - Conforme aux normes industrielles

IEEE 837

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1044

Quantité dans l'emballage

6