Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RJ65ITR
Prise inviolable 15A 125V
Application
Idéal pour les téléviseurs à écran plat
Catalog Number
RJ65ITR
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Contacts
Laiton
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Températures nominales
Per TIA
Type d'article
Cadre et prise seulement
UPC
883778302541
Poids
0.18 lb
Taille de l'afficheur
1-Gang Standard Sized
Connectivité
Terminal Screws for Receptacle
Contacts
Laiton
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
10