HUBBELL CANADA
J-Load Media Outlet, 20A 125V Prise résistante, 2 ports, Cadre Décorateur, Noir, RJ62BKTR
Image of RJ62BKTR J-Load Media Outlet, 20A 125V Prise résistante, 2 ports, Cadre Décorateur, Noir, RJ62BKTR
Image of RJ62BKTR J-Load Media Outlet, 20A 125V Prise résistante, 2 ports, Cadre Décorateur, Noir, RJ62BKTR
play
Tamper-Resistant Receptacles
play
Tradeselect Devices

J-Load Media Outlet, 20A 125V Prise résistante, 2 ports, Cadre Décorateur, Noir, RJ62BKTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RJ62BKTR

J-Load Media Outlet, 20A 125V Prise résistante, 2 ports, Cadre Décorateur, Noir.

  • Montage personnalisé de boîte 
  • Accepte toute configuration de prise d'ajustement instantané 
  • Isolation la basse tension et la puissance dans la même boîte

Prise inviolable 20A 125V

Général

Application

Idéal pour les téléviseurs à écran plat

Catalog Number

RJ62BKTR

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Contacts

Laiton

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

Cadre et prise seulement

UPC

883778302640

Dimensions

Poids

0.35 lb

Taille de l'afficheur

1-Gang Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws for Receptacle

Lié au conducteur

Contacts

Laiton

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1890

Quantité dans l'emballage

10