HUBBELL CANADA
JACK, CAT6A, UNI, BLINDÉ, 24PK, SJ6A24
Image of SJ6A24 JACK, CAT6A, UNI, BLINDÉ, 24PK, SJ6A24
Image of SJ6A24 JACK, CAT6A, UNI, BLINDÉ, 24PK, SJ6A24
Image of SJ6A24 JACK, CAT6A, UNI, BLINDÉ, 24PK, SJ6A24
Image of SJ6A24 JACK, CAT6A, UNI, BLINDÉ, 24PK, SJ6A24
+3
Image of SJ6A24 JACK, CAT6A, UNI, BLINDÉ, 24PK, SJ6A24
Discontinué

JACK, CAT6A, UNI, BLINDÉ, 24PK, SJ6A24

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SJ6A24

JACK, CAT6A, UNI, BLINDÉ, 24PK.

  • Composant de catégorie 6A vérifié par un tiers 
  •  Terminaison précise et fiable sans outil
  • Véritable assurance d'application 10GBASE-T

Général

Catalog Number

SJ6A24

Performance

  • Electrical - IDC formation allows each pair to be segregated reducing pair-to-pair NEXT -
  • Electrical - Quick and easy grounding -
  • Electrical - Superior EMI and ANEXT suppression -
  • Electrical - Zero Bit-Error channel performance -
  • General Information - 100% factory tested -
  • General Information - Backward compatible to Category 6, & 5e -

Spécifications

Shielding Housing - Zinc die-cast

UPC

662620601533

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6A Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6A Component

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - IDC formation allows each pair to be segregated reducing pair-to-pair NEXT -
  • Electrical - Quick and easy grounding -
  • Electrical - Superior EMI and ANEXT suppression -
  • Electrical - Zero Bit-Error channel performance -
  • General Information - 100% factory tested -
  • General Information - Backward compatible to Category 6, & 5e -

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

24 Pack

Quantité dans l'emballage

15