Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: SF35110BK
Standard Product
Catalog Number
SF35110BK
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Copper
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
RCA
Type d'article
Snap-Fit Data and AV Connecrors
UPC
662620306902
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
1-Unit
Connectivité
110 Punch Down Block
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25