HUBBELL CANADA
Jack stéréo 3,5 MM, Keystone, Snap-Fit, bornes à vis, gris, SF35STGY
Image of SF35STGY Jack stéréo 3,5 MM, Keystone, Snap-Fit, bornes à vis, gris, SF35STGY
Image of SF35STGY Jack stéréo 3,5 MM, Keystone, Snap-Fit, bornes à vis, gris, SF35STGY
Discontinué

Jack stéréo 3,5 MM, Keystone, Snap-Fit, bornes à vis, gris, SF35STGY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SF35STGY

Jack stéréo 3,5 MM, Keystone, Snap-Fit, bornes à vis, gris.

  • Prise stéréo 3,5 mm
  • Keystone
  • Snap-Fit
  • Bornes à vis
  • Gris

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit 3.5mm Audio Jack

Catalog Number

SF35STGY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

3.5mm to Screw Terminal

Type

Stereo Jack

Type d'article

iSTATION AV Keystone Connections

UPC

662620287881

Dimensions

Poids

0.5 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25