HUBBELL CANADA
Jack stéréo doré, Snap-Fit, Keystone, 3,5 MM, femelle vers femelle, blanc, SF35GFFW
Image of SF35GFFW Jack stéréo doré, Snap-Fit, Keystone, 3,5 MM, femelle vers femelle, blanc, SF35GFFW
Image of SF35GFFW Jack stéréo doré, Snap-Fit, Keystone, 3,5 MM, femelle vers femelle, blanc, SF35GFFW
Discontinué

Jack stéréo doré, Snap-Fit, Keystone, 3,5 MM, femelle vers femelle, blanc, SF35GFFW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SF35GFFW

Jack stéréo doré, Snap-Fit, Keystone, 3,5 MM, femelle vers femelle, blanc.

  • Prise stéréo dorée
  • Snap-Fit
  • Keystone
  • 3,5 MM
  • Femelle à femelle

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit 3.5mm Gold Audio Jack

Catalog Number

SF35GFFW

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

3.5mm Pass-Thru, F/F

Type

Stereo Jack

Type d'article

iSTATION AV Keystone Connections

UPC

662620211213

Dimensions

Poids

0.02 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Female to Female

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25