HUBBELL CANADA
Jacks, Cat 6, 8-Position, Universel A/B Câblé, Jaune, Lot de 25, NSJ6Y25
Image of NSJ6Y25 Jacks, Cat 6, 8-Position, Universel A/B Câblé, Jaune, Lot de 25, NSJ6Y25
Image of NSJ6Y25 Jacks, Cat 6, 8-Position, Universel A/B Câblé, Jaune, Lot de 25, NSJ6Y25
Discontinué

Jacks, Cat 6, 8-Position, Universel A/B Câblé, Jaune, Lot de 25, NSJ6Y25

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSJ6Y25

Jacks, Cat 6, 8-Position, Universel A/B Câblé, Jaune, Lot de 25.

  • Easy to terminate angled wiring towers
  • Exceeds TIA Category 6 and Category 5e standards

25 Pack

Général

Catalog Number

NSJ6Y25

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Phosphor Bronze

Couleur

Yellow

Famille de produit

Cat 6 Modular Snap Fit

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

Cat 6 Modular Snap Fit

Spécifications

  • Multimedia Connectors - Jack Category 6
  • Order Quantity - Carton of 1
  • Product Type - Multimedia Connectors
  • Unit Package - Single

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type d'article

1) Cat6 8-Position Universal A/B

UPC

883778503061

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

110 Punch Down

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Lié au conducteur

Contacts

Phosphor Bronze

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

Cat 6 Modular Snap Fit

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

25 Pack

Quantité dans l'emballage

4