Marque: Burndy
No de catalogue: 2210NV221
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Copper Terminals, Splices
Catalog Number
2210NV221
Famille de produit
PAT221
Type
Die
Type de matrice
Interchangeable
UPC
621945666160
Poids
0.1 lb
Plages de sertissage
Copper: #22 AWG - #10 AWG nylon and vinyl, terminals and splices
Contenu de l'emballage
Die Set Only