Marque: Killark
No de catalogue: VTG
Joint entre le corps du luminaire et l'épissure.
Application
A utiliser avec les éclairages de la série V.
Catalog Number
VTG
Couleur
Gris
Famille de produit
Lighting
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Caoutchouc
Matériau - corps
Armstrong RN-8011
Nombre d'ampoules
0
Type
Joint en caoutchouc
UPC
783936820019
Dimensions
6.88 po x 3.75 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
3.75 in
Longueur
6.88 in
Poids brut de l'emballage
0.01
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'ampoules
0
Quantité dans l'emballage
50