HUBBELL CANADA
Joint de couvercle de la série O de 1/2" en fibre, OLK-1VG
Image of OLK-1VG Joint de couvercle de la série O de 1/2" en fibre, OLK-1VG
*Image représentative
Image of OLK-1VG Joint de couvercle de la série O de 1/2" en fibre, OLK-1VG

Joint de couvercle de la série O de 1/2" en fibre, OLK-1VG

Marque: Killark

No de catalogue: OLK-1VG

Joint de couvercle de la série O de 1/2" en fibre.

Joint en fibre.

Général

Application

For use with O Series fittings.

Catalog Number

OLK-1VG

Couleur

Marron

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Fiber

Série

O Series

Type

Gasket

UPC

783936490366

Dimensions

Dimensions

4 po x 2 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

2 in

Longueur

4 in

Poids

0.01 lb

Poids brut de l'emballage

0.01

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

50