HUBBELL CANADA
Joint de couvercle de série O en fibre de 3 pouces, OL-78-VG
Image of OL-78-VG Joint de couvercle de série O en fibre de 3 pouces, OL-78-VG
*Image représentative
Image of OL-78-VG Joint de couvercle de série O en fibre de 3 pouces, OL-78-VG

Joint de couvercle de série O en fibre de 3 pouces, OL-78-VG

Marque: Killark

No de catalogue: OL-78-VG

Joint de couvercle de série O en fibre de 3 pouces.

Joint en fibre.

Général

Application

For use with O Series fittings.

Catalog Number

OL-78-VG

Couleur

Marron

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Fiber

Série

O Series

Type

Gasket

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936490168

Dimensions

Dimensions

15.88 po x 7.63 po x 5.5 po

Hauteur

5.5 in

Largeur

7.63 in

Longueur

15.88 in

Poids brut de l'emballage

0.07

Taille du moyeu

2-1/2" to 3"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

65