HUBBELL CANADA
Joint de couvercle de série O en néoprène de 4 pouces, OL-90-RG
Image of OL-90-RG Joint de couvercle de série O en néoprène de 4 pouces, OL-90-RG
*Image représentative
Image of OL-90-RG Joint de couvercle de série O en néoprène de 4 pouces, OL-90-RG

Joint de couvercle de série O en néoprène de 4 pouces, OL-90-RG

Marque: Killark

No de catalogue: OL-90-RG

Joint de couvercle de série O en néoprène de 4 pouces.

Joint en néoprène.

Général

Application

For use with O Series fittings.

Catalog Number

OL-90-RG

Couleur

Noir

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Neoprene

Série

O Series

Type

Gasket

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936490182

Dimensions

Dimensions

15.88 po x 7.63 po x 5.5 po

Hauteur

5.5 in

Largeur

7.63 in

Longueur

15.88 in

Poids brut de l'emballage

0.25

Taille du moyeu

3-1/2" to 4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

65