Marque: Wiegmann
No de catalogue: WAS075
Les joints de trou sont conçus pour protéger les boîtiers dotés de trous de bouton-poussoir supplémentaires de 3/4 de pouce, d'ouvertures de conduit ou d'ouvertures défonçables de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau.
3/4-inch conduit holes. Quick wing nut. Oil resistant gasket. ANSI-61 gray smooth finish.
Application
Designed to seal extra push-button holes, conduit openings, and knockout openings from dirt, dust, oil and water.
Catalog Number
WAS075
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Matériau
Carbon Steel
Type
Accessory
Type d'accessoire
Hole Seal
Type de fini
Smooth
Type de matériel
Carbon Steel
UPC
786725490301
Dimensions
4.125 po x 2.5 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
2.5 in
Longueur
4.125 in
Poids
0.1 lb
Profondeur
0.7 in
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
11000
Quantité dans l'emballage
10