Application
For use with Duraloy 7 Series fittings.
Catalog Number
GASK576
Couleur
Noir
Famille de produit
Fittings
Matériau
Neoprene
Série
Duraloy 7 Series
Type
Gasket
UPC
783936081151
Diamètre extérieur
1.22 in
Dimensions
7 po x 3 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
3 in
Longueur
7 in
Poids
0.02 lb
Poids brut de l'emballage
0.02
Taille du moyeu
2"
Quantité dans l'emballage
25