Marque: Bell
No de catalogue: GS400
Catalog Number
GS400
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Matériau
Foam
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Résistant aux intempéries
Yes
Type
Gasket
Type d'accessoire
Weatherproof box/cover
UPC
092326113168
Capacité en pieds cubes
4.443488 cu.in
Hauteur
4.78 in
Hauteur de l'emballage
4.78 in
Largeur
6.64 in
Largeur de l'emballage
6.64 in
Longueur de l'emballage
0.14 in
Poids de l'emballage
0.05 lb
Profondeur
0.14 in
Indicateur EU RoHs
Résistant aux intempéries
Yes
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Emballage standard
10
Nombre d'unités sur la palette
4320
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Polybag