HUBBELL CANADA
Image of GEC-RG Joint plat du couvercle GEC, GEC-RG

Joint plat du couvercle GEC, GEC-RG

Marque: Killark

No de catalogue: GEC-RG

Joint plat du couvercle de la série GEC.

Le joint en caoutchouc s'adapte entre le couvercle et le corps pour rendre l'assemblage étanche

Conforme à la norme NEMA 4.

Général

Application

Un joint en caoutchouc s'insère entre le couvercle et le corps pour rendre l'ensemble étanche.

Catalog Number

GEC-RG

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Néoprène

Série

GE Series

Type

joint

UPC

783936210698

Dimensions

Dimensions

4 po x 4 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

4 in

Longueur

4 in

Poids

1.93 lb

Poids brut de l'emballage

0.05

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

5