HUBBELL CANADA
Joint torique d'étanchéité Kellems®, acier chromé avec anneau en néoprène, 2 ½"., 20509007
Image of 20509007 Joint torique d'étanchéité Kellems®, acier chromé avec anneau en néoprène, 2 ½"., 20509007
Image of 20509007 Joint torique d'étanchéité Kellems®, acier chromé avec anneau en néoprène, 2 ½"., 20509007
play
Kellems Wire Management Solutions

Joint torique d'étanchéité Kellems®, acier chromé avec anneau en néoprène, 2 ½"., 20509007

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 20509007

Joint torique d'étanchéité Kellems®, acier chromé avec anneau en néoprène, 2 ½".

  • Joint torique d'étanchéité
  • Acier chromé avec anneau en néoprène
  • 2 1/2"

Standard Product

Général

Application

Weatherproofing

Catalog Number

20509007

Construction

Fabricated

Matériau

Metal Clad

Spécifications

  • NPT Hub Size - 2 1/2 Inch
  • Thickness Inches (mm) - .24" (6.1)

Type

Sealing O-Ring

Type d'article

Metal Clad Sealing O-Rings

UPC

783585326849

Dimensions

Diamètre - Intérieur

2.91 in

Diamètre extérieur

3.44 in

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

2 1/2"

Taille du moyeu

2-1/2"

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

0.16 in (3.2 mm)

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10