HUBBELL CANADA
Image of 36100-116 JST 1000 TFCJBX
Image of 36100-116 JST 1000 TFCJBX

JST 1000 TFCJBX

Marque: Ripley Tools

No de catalogue: 36100-116

Coaxial Cable Stripper for Cable Jackets. Quickly remove jackets from trunk and distribution coaxial cables.

  • Fast & efficient tool for removing jackets from trunk & distribution coaxial cables
  • Color-coded, anodized bodies match coring & stripping tool sleeves
  • Knurled body provides sturdy grip
  • Factory-set blades reduce scoring or nicking of the aluminum sheath

Général

Accessibilité

End

Catalog Number

36100-116

Matériau

Aluminum

Dimensions

Diamètre max. de câble coaxial

1160

Longueur

2.63 in

Longueur Métrique

67 mm

Poids

6 oz

Liée à l'opération

Accessibilité

End