Découvrez le portefeuille grandissant de marques mondiales de Hubbell Canada, offrant des solutions certifiées selon les normes canadiennes et conçues pour répondre aux exigences et applications du marché canadien.
Visitez notre page APERÇU DES MARCHÉS , où vous pouvez acquérir une compréhension complète des divers marchés que nous desservons au Canada. Explorez les différents secteurs auxquels nous répondons et découvrez comment nos offres unifiées One Hubbell répondent aux besoins uniques de chaque marché, améliorant l'efficacité et stimulant l'innovation.
Marque: Ripley Tools
No de catalogue: 12300-029
Catalog Number
12300-029
Matériau
Steel
Type de poignée
Over-Sized Molded
Longueur
7.25 in
Longueur Métrique
184 mm
Poids
1.6 oz
Longueur des fils
1.1 in