HUBBELL CANADA
Image of 28900 JST 625
Image of 28900 JST 625

JST 625

Marque: Ripley Tools

No de catalogue: 28900

Coaxial Cable Stripper for Cable Jackets. Quickly remove jackets from trunk and distribution coaxial cables.

  • Fast & efficient tool for removing jackets from trunk & distribution coaxial cables
  • Color-coded, anodized bodies match coring & stripping tool sleeves
  • Knurled body provides sturdy grip
  • Factory-set blades reduce scoring or nicking of the aluminum sheath

Général

Accessibilité

End

Catalog Number

28900

Matériau

Aluminum

UPC

850028743379

Dimensions

Diamètre max. de câble coaxial

1160

Longueur

2.63 in

Longueur Métrique

67 mm

Poids

6 oz

Liée à l'opération

Accessibilité

End