HUBBELL CANADA
Image of KA30UAR KA30UAR

KA30UAR

Marque: Burndy

No de catalogue: KA30UAR

Double languette pour le cuivre et l'aluminium ; alliage d'aluminium ; étamé ; languette inférieure anti-rotation ; certifié CSA, répertorié UL.

  • AL9CU dual rated for use with copper and aluminum conductors
  • Range taking designs accommodate wire sizes up to 600 kcmil
  • Anti-rotational tab on bottom of terminal prevents turning after installation for a more secure termination
  • Rated up to 35kV

Général

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

KA30UAR

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 LBS/in

Matériau

Aluminum

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de placage

Tin Plated

UPC

781810654477

UPC 14 Digit GTIN

00781810654477

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

28.7 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.13 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

51 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.94 in

Dimension - Largeur en millimètres

24 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2 in

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

11 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.44 in

Hauteur de l'emballage

2.4 in

Largeur de l'emballage

3.5 in

Longueur de l'emballage

10.1 in

Poids de l'emballage

2.61 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6-300

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6;300

Nombre de fils

1

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5400

Quantité dans l'emballage

150