Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 31518127BPK100
Standard Product
Application
Replacement Bushings
Catalog Number
31518127BPK100
Code de couleur
Pink
Conditions environnementales
Weather Resistant
Couleur
Noir
Famille de produit
Accessories
Spécifications
Type
Bushings
Type d'article
Cord Connector Accessories
UPC
783585022659
Poids
2.1 lb
Taille de l'afficheur
1" Form 4
Taille du moyeu
1"
Nombre de conducteurs
Single
Plage de conducteurs
1-1.125 in (25.4-28.5 mm)
Conditions environnementales
Weather Resistant
Quantité dans l'emballage
10