HUBBELL CANADA
Kellems® Contre-écrou en acier zingué ¾", lot de 50, 00322002LPK50
Image of 00322002LPK50 Kellems® Contre-écrou en acier zingué ¾", lot de 50, 00322002LPK50
Image of 00322002LPK50 Kellems® Contre-écrou en acier zingué ¾", lot de 50, 00322002LPK50
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of 00322002LPK50 Kellems® Contre-écrou en acier zingué ¾", lot de 50, 00322002LPK50
Discontinué

Kellems® Contre-écrou en acier zingué ¾", lot de 50, 00322002LPK50

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 00322002LPK50

Kellems® Contre-écrou en acier zingué ¾", lot de 50.

Connecteurs de cordon - Hubbell propose la gamme la plus large et le plus grand choix de matériaux de l'industrie. Tailles de moyeu NPT de ¼" à 3" en extrémité mâle droite, 90°, 45°, connecteurs d'alimentation femelles et souterrains. Ils sont disponibles dans votre choix d'aluminium, d'acier plaqué, de nylon et d'acier inoxydable. Les connecteurs de cordon en acier zingué offrent la résistance de l'acier et la résistance à la corrosion du zingage. Ces connecteurs robustes résistent à la plupart des produits chimiques de fabrication, notamment les solutions acides, les solvants et autres matériaux corrosifs. Leur écrou et leur corps en acier usiné permettent de serrer l'écrou de compression et le moyeu NPT sans se soucier de dénuder les filetages. Pour les cordons de plus grande taille, les moyeux NPT de 1" à 2", Hubbell utilise des connecteurs en fonte malléable qui offrent une excellente tenue et une excellente étanchéité aux liquides. Les connecteurs de cordon en nylon de Hubbell résistent aux produits corrosifs industriels les plus courants et offrent une protection contre l'arrachement très efficace dans un design léger. Ils sont idéaux pour toute application où le poids, la conductivité ou la corrosion peuvent poser problème. Ils sont disponibles dans des tailles de moyeu NPT de ¼" à 1". Les connecteurs de cordon en acier inoxydable offrent une solidité et une résistance à la corrosion supérieures pour les applications industrielles et militaires. Ils sont usinés à partir d'acier inoxydable série 300 et sont disponibles dans des tailles de moyeu NPT de ¼" à 1".

  • Accessoires de connecteur de cordon
  • Contre-écrou
  • Acier plaqué zinc
  • 3/4"

Standard Product

Général

Application

Conduit/Fitting Fastening

Catalog Number

00322002LPK50

Construction

Fabricated

Couleur

Métallique

Famille de produit

Accessories

Matériau

Zinc Plated Steel

Spécifications

  • Accessory Type - Locknuts
  • Packaging - Bulk packed 50 per carton
  • Thickness Inches (mm) - .11" (2.8)

Type

Locknut

Type d'article

NPT Thread Locknuts

UPC

783585506234

Dimensions

Diamètre extérieur

1.43 in

Épaisseur

0.11 in

Poids

1.05 lb

Taille de l'afficheur

3/4"-14

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

950

Quantité dans l'emballage

5