HUBBELL CANADA
Kellems Gestion des fils, agrippe-câble, agrippe-cissure, .50"-.61", galvanisé, 18" de long
Image of 01304064 Kellems Gestion des fils, agrippe-câble, agrippe-cissure, .50"-.61", galvanisé, 18" de long
Image of 01304064 Kellems Gestion des fils, agrippe-câble, agrippe-cissure, .50"-.61", galvanisé, 18" de long
play
Kellems Wire Management Solutions
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of 01304064 Kellems Gestion des fils, agrippe-câble, agrippe-cissure, .50"-.61", galvanisé, 18" de long

Kellems Gestion des fils, agrippe-câble, agrippe-cissure, .50"-.61", galvanisé, 18" de long

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 01304064

Agrippe-câble pour l'épissure, .50"-.61", galvanisé, 18" de long.

Les poignées d'épissure sont fabriquées en acier galvanisé avec une construction en maille double tissage. Ils sont disponibles en différentes longueurs et tailles pour s'adapter à la plupart des applications. Les pinces d'épissure sont utilisées comme épissure temporaire pour les cordes, les câbles ou les câbles métalliques. Ils peuvent également être utilisés comme renfort de câbles et agir comme un bouclier pour protéger les câbles et les tuyaux de l'abrasion.

  • Construction à double tissage
  • convient pour l'épissage

Tube : Aluminium, Étiquette : Mylar

Général

Application

Épissure de câbles et de fils

Catalog Number

01304064

Conditions environnementales

Aucune limitation

Couleur

Métallique

Famille de produit

Splicing Grips Series

Force de rupture approximative

3,500 lbs

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Acier, galvanisé

Matériel - quincaillerie de montage

On Cable Ends

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 3,500 (15,568) Lbs. (N)
  • Mechanical - Cable Diameter Range - .50"-.61" (1.27-1.55)
  • Mechanical - Working Load - (program formula 5% of Approximate Breaking Strength)

Spécifications

  • Strand - Galvanized Steel
  • Tag - Mylar
  • Tube - Aluminum

Type

Closed Mesh, Double Weave

Type

Tube

UPC

783585326962

Dimensions

Poids

0.5 lb

Taille de l'afficheur

18" (45.72) Length

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

1 Jacketed Cable

Plage de diamètres de câbles

0.50 in-0.61 in

Taille du câble

.50"-.61" (1.27-1.55)

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Aucune limitation

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à la force

Force de rupture approximative

3,500 lbs

Liée à l'opération

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 3,500 (15,568) Lbs. (N)
  • Mechanical - Cable Diameter Range - .50"-.61" (1.27-1.55)
  • Mechanical - Working Load - (program formula 5% of Approximate Breaking Strength)