HUBBELL CANADA
Kellems Gestion des fils, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, 1,125-1,250", 1 1/4" avec maillure
Image of 07401028 Kellems Gestion des fils, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, 1,125-1,250", 1 1/4" avec maillure
Image of 07401028 Kellems Gestion des fils, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, 1,125-1,250", 1 1/4" avec maillure
play
Tray Cable Rated Connectors
play
Kellems Wire Management Solutions
+1
Image of 07401028 Kellems Gestion des fils, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, 1,125-1,250", 1 1/4" avec maillure

Kellems Gestion des fils, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, 1,125-1,250", 1 1/4" avec maillure

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 07401028

Agrippe-câble de luxe étanche, mâle droit, maillure en acier inoxydable, 1¼" NPT, 1.125-1.25" (2.86-3.17 cm).

Deluxe cord grips help to alleviate pull tension on terminals, control cable arc-of-bend, prevent cord pull-out and provide a Liquidtight seal. They are offered with either aluminum, stainless steel or nylon fittings in a variety of configurations and NPT thread sizes. Additionally, a completely non-metallic product is available. Specific uses are: wiring enclosures, pendant stations, hand tools, construction, processing and material handling equipment, pumps, motors and machine tools.

  • Le maillage en acier inoxydable est résistant à la corrosion
  • la poignée à tressage multiple donne un contrôle de l'arc de courbure du câble
  • le tressage sans fin facilite l'installation de câbles/conduits flexibles
  • câble de plateau UL514B adapté pour les emplacements secs

Produit standard

Général

Application

Straight Male- Form 5

Catalog Number

07401028

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Sealing Ring Between Box And Fitting.

Couleur

Métallique

Diamètre des filets

1 1/4" NPT

Famille de produit

Deluxe Cord Grips Series

Matériau

Aluminum Fittings, Stainless Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94HB (Strand grip), UL 94V-2(Fitting)
  • Environmental - Hazardous Locations - Suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 N.E.C
  • Environmental - Operating Temperatures - –30°F to +240°F (–34°C to +115°C)
  • Environmental - Wet Locations - Suitable for use in wet locations when used with a listed sealing ring between box and fitting

Spécifications

  • Body - Aluminum
  • Bushing - Neoprene
  • Nut - Aluminum
  • Strand - Stainless Steel

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

Straight Male Thread

Type d'article

Deluxe Cord Grips

UPC

783585322094

Dimensions

Diamètre des filets

1 1/4" NPT

Poids

0.461 lb

Taille de l'afficheur

1 1/4" NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

1.125-1.25 in (2.86-3.17 mm)

Plage de diamètres de câbles

1.125 in-1.250 in

Taille du câble

1.125"-1.250" (2.86-3.17)

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Sealing Ring Between Box And Fitting.

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94HB (Strand grip), UL 94V-2(Fitting)
  • Environmental - Hazardous Locations - Suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 N.E.C
  • Environmental - Operating Temperatures - –30°F to +240°F (–34°C to +115°C)
  • Environmental - Wet Locations - Suitable for use in wet locations when used with a listed sealing ring between box and fitting

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

540

Quantité dans l'emballage

5