HUBBELL CANADA
Kellems Gestion des fils, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, 1,250-1,375", 1 1/2" avec maillure
Image of 07401032 Kellems Gestion des fils, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, 1,250-1,375", 1 1/2" avec maillure

Kellems Gestion des fils, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, 1,250-1,375", 1 1/2" avec maillure

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 07401032

Kellems® agrippe-câble de luxe, mâle droit, 1,250-1,375", 1 ½" avec maillure.

Deluxe cord grips help to alleviate pull tension on terminals, control cable arc-of-bend, prevent cord pull-out and provide a Liquidtight seal. They are offered with either aluminum, stainless steel or nylon fittings in a variety of configurations and NPT thread sizes. Additionally, a completely non-metallic product is available. Specific uses are: wiring enclosures, pendant stations, hand tools, construction, processing and material handling equipment, pumps, motors and machine tools.

  • Le maillage en acier inoxydable est résistant à la corrosion
  • la poignée à tressage multiple donne un contrôle de l'arc de courbure du câble
  • le tressage sans fin facilite l'installation de câbles/conduits flexibles
  • câble de plateau UL514B adapté pour les emplacements secs

Produit standard

Général

Application

Mâle droit - Forme 5

Catalog Number

07401032

Conditions environnementales

Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.

Diamètre des filets

1 1/2" NPT

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Raccords en aluminium, maillure en acier inoxydable

Matériel - quincaillerie de montage

Contre-écrou ou ouverture taraudée

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94HB (Strand grip), UL 94V-2(Fitting)
  • Environmental - Hazardous Locations - Suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 N.E.C
  • Environmental - Operating Temperatures - –30°F to +240°F (–34°C to +115°C)
  • Environmental - Wet Locations - Suitable for use in wet locations when used with a listed sealing ring between box and fitting

Série

Deluxe Cord Grips Series

Spécifications

  • Body - Aluminum
  • Bushing - Neoprene
  • Nut - Aluminum
  • Strand - Stainless Steel

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

Filetage mâle droit

Type d'article

Agrippe-câble de luxe

UPC

783585322131

Dimensions

Diamètre des filets

1 1/2" NPT

Taille de l'afficheur

1 1/2" NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

1.25-1.375 in (3.17-3.49 mm)

Plage de diamètres de câbles

1.250 in-1.375 in

Taille du câble

1.250"-1.375" (3.17-3.49)

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94HB (Strand grip), UL 94V-2(Fitting)
  • Environmental - Hazardous Locations - Suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 N.E.C
  • Environmental - Operating Temperatures - –30°F to +240°F (–34°C to +115°C)
  • Environmental - Wet Locations - Suitable for use in wet locations when used with a listed sealing ring between box and fitting

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

360

Quantité dans l'emballage

5