HUBBELL CANADA
Kellems Gestion des fils, connecteurs multitrous pour agrippe-câble, 4) trous de 5,8-7,4 mm (0,23-0,29 po), 3/4 po, aluminium, MHC1032
Image of MHC1032 Kellems Gestion des fils, connecteurs multitrous pour agrippe-câble, 4) trous de 5,8-7,4 mm (0,23-0,29 po), 3/4 po, aluminium, MHC1032

Kellems Gestion des fils, connecteurs multitrous pour agrippe-câble, 4) trous de 5,8-7,4 mm (0,23-0,29 po), 3/4 po, aluminium, MHC1032

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: MHC1032

Kellems Gestion des fils, connecteurs multitrous pour agrippe-câble, 4) trous de 5,8-7,4 mm (0,23-0,29 po), 3/4 po, aluminium.

Hubbell Wiring Device-Kellems' Multi-Hole Cord Grip Connectors offer an efficient solution for terminating multiple cables into a single enclosure or piece of equipment. Designed to accommodate up to four cables, these cord grip connectors streamline the installation process, saving space, time, and costs. Ideal for various applications, these cord grip connectors ensure a secure and organized cable management system.

  • Le connecteur de cordon en aluminium offre une performance durable
  • la finition moletée facilite la manipulation et le maintien de la liste UL par un serrage manuel
  • la bague interne peut accueillir jusqu'à quatre conducteurs individuels.

Produit standard

Général

Application

Mâle droit - Forme 2

Catalog Number

MHC1032

Conditions environnementales

Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec une rondelle en nylon répertoriée entre le boîtier et le raccord.

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

mâle droit

UPC

783585686226

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4

Plage de conducteurs

0.23-0.29" (5.8-7.4mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA Type 4, 4X, 12 and 13

Conditions environnementales

Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec une rondelle en nylon répertoriée entre le boîtier et le raccord.

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3500

Quantité dans l'emballage

25