Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 074093424
Serre-câble pour conduits étanches aux liquides - Raccord en acier, treillis en acier inoxydable pour conduits métalliques étanches aux liquides et conduits non métalliques PolyTuff® I. Aide à prévenir l'arrachement du conduit et les dommages au niveau du raccord ; Réduit les temps d’arrêt des équipements.
Catalog Number
074093424
Famille de produit
Liquidtight Conduit Series
Matériau
Raccord en acier, maillure en acier inoxydable
Performance
Spécifications
Type
For Metal & Non-Metallic PolyTuff I
Type
Angle 90⁰ avec raccord mâle
UPC
783585331737
Conduit taille du marché
1 in
Poids
0.7 lb
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Quantité dans l'emballage
5