HUBBELL CANADA
Kellems Gestion des fils, tire-câbles, oeillet flexible souterrain, .63-.74", court
Image of 033041083 Kellems Gestion des fils, tire-câbles, oeillet flexible souterrain, .63-.74", court

Kellems Gestion des fils, tire-câbles, oeillet flexible souterrain, .63-.74", court

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 033041083

Kellems® Agrippe tire-câble souterraine, oeillet flexible, .63-.74", courte.

La nécessité d'acheminer des câbles électriques, des conducteurs nus, des câbles métalliques, des fibres et d'autres matériaux à travers des murs, des plafonds, des canaux souterrains et d'autres espaces confinés et aveugles est omniprésente dans l'industrie de la construction, les services publics d'électricité, les lignes de service des usines et de nombreuses autres applications. Les pinces de traction sont des outils précieux qui aident les techniciens à relever ces défis, en leur offrant une méthode efficace et réutilisable pour faire passer des câbles en toute sécurité et efficacement à travers des conduits, des poulies et d'autres espaces industriels. Les pinces de traction Kellems sont fabriquées à partir d'un treillis métallique de haute qualité qui s'étire facilement et enserre parfaitement les câbles ou les faisceaux, avec un diamètre minimal, créant ainsi un profil lisse et fin qui réduit les risques d'accrochage et facilite le passage. Les pinces de traction Kellems utilisent des protections d'épaule spécialement conçues pour maintenir le câble en toute sécurité, garantissant ainsi un mouvement fluide sur les blocs de tirage de ligne, les coudes de conduit et autres endroits difficiles, et protégeant le bord avant de la pince contre l'abrasion pendant le mouvement. Elles sont spécialement conçues pour éviter toute accumulation de tension ou de contrainte à n'importe quel point du câble tout au long du processus de mise en place. De plus, les pinces de traction Kellems sont fabriquées à partir de torons en acier galvanisé de haute qualité, flexibles et très résistants, pour une longue durée de vie.

  • Le tissage sans fin permet une installation facile sur le câble
  • la poignée en acier galvanisé offre une grande résistance pour une traction sécurisée
  • la conception brevetée de l'œillet flexible offre une grande souplesse pour suivre la ligne de traction.

Produit standard

Général

Application

Underground Pulling

Capacité de charge

1120

Catalog Number

033041083

Construction

Woven

Couleur

Acier galvanisé

Force de rupture approximative

5,600 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Série

Underground T-Type Series

Spécifications

  • -
  • Lug - Aluminum
  • Shoulders - Aluminum
  • Strand - Galvanized Steel
  • Tag - Mylar

Type

Closed Mesh, Double Weave

Type

Flexible Eye, Short Length

UPC

783585328973

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

0.63 in-0.74 in

Taille du câble

.63"-.74" (1.60-1.88)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Capacité de charge

1120

Force de rupture approximative

5,600 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5