HUBBELL CANADA
Image of 07310001 Kellems Gestion du fil, agrippe-câble, .32-.43", galvanisé
Image of 07310001 Kellems Gestion du fil, agrippe-câble, .32-.43", galvanisé
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of 07310001 Kellems Gestion du fil, agrippe-câble, .32-.43", galvanisé
+1
Image of 07310001 Kellems Gestion du fil, agrippe-câble, .32-.43", galvanisé

Kellems Gestion du fil, agrippe-câble, .32-.43", galvanisé

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 07310001

Kellems® I-Grips, .32-.43", galvanisé.

Les Kellems® I-Grips sont fabriqués à partir de torons d'acier galvanisé à haute résistance recouverts de plastique. Ils sont proposés en six tailles pour s'adapter à tous les diamètres de câbles utilisés avec les l-Grips Hubbell Insulgrip® Kellems qui contrôleront l'arc de courbure du câble et réduiront les tensions de traction élevées transmises aux bornes de câblage.

  • Contrôle l'arc de courbure du câble
  • Fournit une décharge de traction à usage intensif
  • Se fixe facilement sur la fiche et le connecteur Insulgrip

Plastic Coated Mesh

Général

Application

Light Duty

Catalog Number

07310001

Construction

Woven

Couleur

Acier galvanisé

Force de rupture approximative

140 lbs

Matériau

Galvanized Steel Mesh for Insulated Cables, Plastic Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounts on Cord Grip

Spécifications

  • Eye - Aluminum
  • Strand - Galvanized Steel
  • Tube - Plastic

Type

I-Grips, For Hubbell Devices

Type

Eyelets (2)

Type d'article

I-Grips

UPC

783585332147

Dimensions

Poids

0.008 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

Mesh Length @ Nom. Dia. : 4" (10.16 cm)

Plage de diamètres de câbles

0.32 in-0.43 in

Taille du câble

.32"-.43" (.81-1.09)

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture approximative

140 lbs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6480

Quantité dans l'emballage

20