Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 091041014
Les adaptateurs filetés Kellems® sont des dispositifs formatant les connecteurs AN-MS et autres connecteurs multibroches sur les poignées Kellems avec des raccords filetés NPT. Ils sont en aluminium avec filetage interne et remplacent le serre-câble du connecteur. Ces adaptateurs permettent l'installation de pinces Kellems, pour empêcher l'arrachement des câbles ou des conduits et contrôler l'arc de courbure. Les adaptateurs filetés permettent l'installation de Kellems® Grips sur des connecteurs multibroches sur les consoles électriques, les équipements mobiles, les interrupteurs de commande, les équipements d'assemblage et les machines d'essai.
Standard Product
Application
AN-MS Connectors
Catalog Number
091041014
Construction
Machined
Couleur
Aluminium
Famille de produit
Thread Adapters Series
Matériau
Aluminum
Spécifications
Type
For Multi-Pin Connectors
Type
AN-MS Connectors to NPT Threaded Fittings
Type d'article
Multi-Pin Connector Adapters
UPC
783585498188
Poids
1.1 lb
Taille de l'afficheur
1 1/2" NPT to 32
Quantité dans l'emballage
2