HUBBELL CANADA
Kellems Wire Management, adaptateurs pour connecteurs multibroches, 7/8" X 20", aluminium
Image of 091041005 Kellems Wire Management, adaptateurs pour connecteurs multibroches, 7/8" X 20", aluminium
Image of 091041005 Kellems Wire Management, adaptateurs pour connecteurs multibroches, 7/8" X 20", aluminium
play
Kellems Wire Management Solutions

Kellems Wire Management, adaptateurs pour connecteurs multibroches, 7/8" X 20", aluminium

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 091041005

Adaptateur Kellems® pour connecteurs multibroches, ⅞" X 20", aluminium. X 20", aluminium.

Les adaptateurs filetés Kellems® sont des dispositifs formatant les connecteurs AN-MS et autres connecteurs multibroches sur les poignées Kellems avec des raccords filetés NPT. Ils sont en aluminium avec filetage interne et remplacent le serre-câble du connecteur. Ces adaptateurs permettent l'installation de pinces Kellems, pour empêcher l'arrachement des câbles ou des conduits et contrôler l'arc de courbure. Les adaptateurs filetés permettent l'installation de Kellems® Grips sur des connecteurs multibroches sur les consoles électriques, les équipements mobiles, les interrupteurs de commande, les équipements d'assemblage et les machines d'essai.

  • Installation facile
  • Permet l'utilisation des agrippes-câbles
  • Prolonge la durée de vie des connecteurs et des câbles

Produit standard

Général

Application

Connecteurs AN-MS

Catalog Number

091041005

Construction

Usiné

Couleur

Aluminum

Famille de produit

Thread Adapters Series

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Aluminium

Spécifications

  • AN-MS Connector Size - 16, 16S
  • Material - Aluminum
  • NPT Thread Size - 3/4 Inch
  • Thread Size - 7/8" x 20"

Type

For Multi-Pin Connectors

Type

Connecteurs AN-MS vers raccords filetés NPT

Type d'article

Adaptateurs de connecteurs multibroches

UPC

783585497402

Dimensions

Poids

0.4 lb

Taille de l'afficheur

3/4" NPT to 16, 16S

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Logistique

Quantité dans l'emballage

5