Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 07401023
Deluxe cord grips help to alleviate pull tension on terminals, control cable arc-of-bend, prevent cord pull-out and provide a Liquidtight seal. They are offered with either aluminum, stainless steel or nylon fittings in a variety of configurations and NPT thread sizes. Additionally, a completely non-metallic product is available. Specific uses are: wiring enclosures, pendant stations, hand tools, construction, processing and material handling equipment, pumps, motors and machine tools.
Produit standard
Application
Mâle droit - Forme 4
Catalog Number
07401023
Conditions environnementales
Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.
Couleur
Métallique
Diamètre des filets
1" NPT
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Raccords en aluminium, maillure en acier inoxydable
Matériel - quincaillerie de montage
Contre-écrou ou ouverture taraudée
Performance
Série
Deluxe Cord Grips Series
Spécifications
Température fonctionnement
–30°F to +240°F (–34°C to +115°C)
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)
Type
For Insulated Cables
Type
Filetage mâle droit
Type d'article
Agrippe-câble de luxe
UPC
783585322049
Diamètre des filets
1" NPT
Poids
0.3 lb
Taille de l'afficheur
1" NPT
Nombre de conducteurs
Single
Plage de conducteurs
0.75-0.875 in (1.90-2.22 mm)
Plage de diamètres de câbles
0.750 in-0.875 in
Taille du câble
.750"-.875" (1.90-2.22)
Conditions environnementales
Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
–30°F to +240°F (–34°C to +115°C)
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)
Nombre d'unités sur la palette
1500
Quantité dans l'emballage
5