HUBBELL CANADA
Kellems Wire Management, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, .750-.875", 3/4" avec maillure
Image of 074011249 Kellems Wire Management, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, .750-.875", 3/4" avec maillure
Image of 074011249 Kellems Wire Management, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, .750-.875", 3/4" avec maillure
play
Tray Cable Rated Connectors
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of 074011249 Kellems Wire Management, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, .750-.875", 3/4" avec maillure

Kellems Wire Management, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, .750-.875", 3/4" avec maillure

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 074011249

Agrippe-câble de luxe étanche, mâle droit, mailles en acier inoxydable, ¾" NPT, 1,90-2,22 cm (0,75-0,875").

Les serre-câbles de luxe aident à atténuer la tension de traction sur les bornes, à contrôler l'arc de courbure du câble, à empêcher l'arrachement du cordon et à fournir un joint étanche aux liquides. Ils sont proposés avec des raccords en aluminium, en acier inoxydable ou en nylon dans une variété de configurations et de tailles de filetage NPT. De plus, un produit entièrement non métallique est disponible. Les utilisations spécifiques sont : les boîtiers de câblage, les postes suspendus, les outils manuels, les équipements de construction, de traitement et de manutention, les pompes, les moteurs et les machines-outils.

  • La maille en acier inoxydable est résistante à la corrosion
  • L'agrippe à maille multiple permet de contrôler l'arc de courbure du câble
  • Le maillage infini permet une installation facile du câble/conduit flexible

Produit standard

Général

Application

Mâle droit - Forme 3

Catalog Number

074011249

Conditions environnementales

Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.

Couleur

Métallique

Diamètre des filets

3/4" NPT

Famille de produit

Deluxe Cord Grips Series

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Raccords en aluminium, maillure en acier inoxydable

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94HB (Strand grip), UL 94V-2(Fitting)
  • Environmental - Hazardous Locations - Suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 N.E.C
  • Environmental - Operating Temperatures - –30°F to +240°F (–34°C to +115°C)
  • Environmental - Wet Locations - Suitable for use in wet locations when used with a listed sealing ring between box and fitting

Spécifications

  • Body - Aluminum
  • Bushing - Neoprene
  • Nut - Aluminum
  • Strand - Stainless Steel

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

Filetage mâle droit

Type d'article

Agrippe-câble de luxe

UPC

783585339047

Dimensions

Diamètre des filets

3/4" NPT

Poids

0.166 lb

Taille de l'afficheur

3/4" NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.75-0.875 in (1.90-2.22 mm)

Plage de diamètres de câbles

0.750 in-0.875 in

Taille du câble

.750"-.875" (1.90-2.22)

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94HB (Strand grip), UL 94V-2(Fitting)
  • Environmental - Hazardous Locations - Suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 N.E.C
  • Environmental - Operating Temperatures - –30°F to +240°F (–34°C to +115°C)
  • Environmental - Wet Locations - Suitable for use in wet locations when used with a listed sealing ring between box and fitting

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1500

Quantité dans l'emballage

5