Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 074011335
Les serre-câbles de luxe aident à atténuer la tension de traction sur les bornes, à contrôler l'arc de courbure du câble, à empêcher l'arrachement du cordon et à fournir un joint étanche aux liquides. Ils sont proposés avec des raccords en aluminium, en acier inoxydable ou en nylon dans une variété de configurations et de tailles de filetage NPT. De plus, un produit entièrement non métallique est disponible. Les utilisations spécifiques sont : les boîtiers de câblage, les postes suspendus, les outils manuels, les équipements de construction, de traitement et de manutention, les pompes, les moteurs et les machines-outils.
Liquide étanche
Application
Mâle droit - Forme 3
Catalog Number
074011335
Conditions environnementales
Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.
Diamètre des filets
3/4" NPT
Famille de produit
Deluxe Cord Grips Series
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Raccords en nylon, maillure en acier inoxydable
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Opening
Performance
Plage du cordon
.375"-.500" (.95-1.27)
Spécifications
Températures nominales
Minimum -40 Deg F to 225 Deg F (-40 Deg C to 107 Deg C)
Type
For Insulated Cables
Type
Filetage mâle droit
Type d'article
Agrippe-câble de luxe
UPC
783585331065
Diamètre des filets
3/4" NPT
Dimensions
2.15 po x 1.56 po x 1.56 po
Hauteur
1.56 in
Largeur
1.56 in
Longueur
2.15 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
3/4" NPT
Nombre de conducteurs
Single
Plage de diamètres de câbles
0.375 in-0.500 in
Taille du câble
.375"-.500" (.95-1.27)
Conditions environnementales
Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Températures nominales
Minimum -40 Deg F to 225 Deg F (-40 Deg C to 107 Deg C)
Nombre d'unités sur la palette
1620
Quantité dans l'emballage
5