Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 07310006
Les Kellems® I-Grips sont fabriqués à partir de torons d'acier galvanisé à haute résistance recouverts de plastique. Ils sont proposés en six tailles pour s'adapter à tous les diamètres de câbles utilisés avec les l-Grips Hubbell Insulgrip® Kellems qui contrôleront l'arc de courbure du câble et réduiront les tensions de traction élevées transmises aux bornes de câblage.
Plastic Coated Mesh
Application
Light Duty
Catalog Number
07310006
Construction
Woven
Couleur
Acier galvanisé
Force de rupture approximative
250 lbs
Matériau
Galvanized Steel Mesh for Insulated Cables, Plastic Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Mounts on Cord Grip
Spécifications
Type
I-Grips, For Hubbell Devices
Type
Eyelets (2)
Type d'article
I-Grips
UPC
783585332192
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Fiche technique du câble
Mesh Length @ Nom. Dia. : 10" (25.40 cm)
Plage de diamètres de câbles
1.00 in-1.25 in
Taille du câble
1.00"-1.25" (2.54-3.17)
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture approximative
250 lbs
Nombre d'unités sur la palette
4800
Quantité dans l'emballage
20