HUBBELL CANADA
Kellems Wire Management, système étanche, 45 degrés, 1/2", non isolé avec maillure
Image of 074093442 Kellems Wire Management, système étanche, 45 degrés, 1/2", non isolé avec maillure
Image of 074093442 Kellems Wire Management, système étanche, 45 degrés, 1/2", non isolé avec maillure
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of 074093442 Kellems Wire Management, système étanche, 45 degrés, 1/2", non isolé avec maillure
Image of 074093442 Kellems Wire Management, système étanche, 45 degrés, 1/2", non isolé avec maillure
Discontinué

Kellems Wire Management, système étanche, 45 degrés, 1/2", non isolé avec maillure

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 074093442

Kellems Wire Management, système étanche, 45 degrés, 1/2", non isolé avec maillure.

  • Permet d'éviter l'arrachement du conduit et les dommages au niveau du raccord
  • Réduit les temps d'arrêt de l'équipement

Général

Catalog Number

074093442

Famille de produit

Liquidtight Conduit Series

Matériau

Steel Fitting, Stainless Steel Mesh

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94-HB and UL 94-V2
  • Environmental - Hazardous Location - Suitable for use in hazardous locations per Class I, Div. 2, Class II, Div. 1 & 2, Class III, Div. 1 & 2
  • Environmental - Operating Temperature - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Spécifications

  • Body - Zinc plated steel
  • Ferrule - Zinc plated steel
  • Locknut - Zinc plated steel
  • Seal - Nylon
  • Strand - Stainless Steel

Type

For Metal & Non-Metallic PolyTuff I

Type

45 Degree With Male Fitting

UPC

783585331812

Dimensions

Conduit taille du marché

1/2 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94-HB and UL 94-V2
  • Environmental - Hazardous Location - Suitable for use in hazardous locations per Class I, Div. 2, Class II, Div. 1 & 2, Class III, Div. 1 & 2
  • Environmental - Operating Temperature - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5