HUBBELL CANADA
Image of 074093568 Kellems Wire Management, système étanche, 45 degrés, 2", isolé avec maillure
Image of 074093568 Kellems Wire Management, système étanche, 45 degrés, 2", isolé avec maillure
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of 074093568 Kellems Wire Management, système étanche, 45 degrés, 2", isolé avec maillure
Image of 074093568 Kellems Wire Management, système étanche, 45 degrés, 2", isolé avec maillure

Kellems Wire Management, système étanche, 45 degrés, 2", isolé avec maillure

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 074093568

Système Kellems® étanche, 45°, 2" isolé avec maillure.

Serre-câble pour conduits étanches aux liquides - Raccord en acier, treillis en acier inoxydable pour conduits métalliques étanches aux liquides et conduits non métalliques PolyTuff® I. Aide à prévenir l'arrachement du conduit et les dommages au niveau du raccord ; Réduit les temps d’arrêt des équipements.

  • Permet d'éviter l'arrachement du conduit et les dommages au niveau du raccord
  • Réduit les temps d'arrêt de l'équipement

Général

Catalog Number

074093568

Famille de produit

Liquidtight Conduit Series

Matériau

Raccord en acier, maillure en acier inoxydable

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94-HB and UL 94-V2
  • Environmental - Hazardous Location - Suitable for use in hazardous locations per Class I, Div. 2, Class II, Div. 1 & 2, Class III, Div. 1 & 2
  • Environmental - Operating Temperature - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Spécifications

  • Body - Zinc plated iron
  • Ferrule - Zinc plated steel
  • Insulator - Nylon
  • Locknut - Zinc plated steel
  • Seal - Nylon
  • Strand - Stainless Steel

Type

For Metal & Non-Metallic PolyTuff I

Type

45 degrés avec raccord mâle

UPC

783585332130

Dimensions

Conduit taille du marché

2 in

Poids

1.85 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94-HB and UL 94-V2
  • Environmental - Hazardous Location - Suitable for use in hazardous locations per Class I, Div. 2, Class II, Div. 1 & 2, Class III, Div. 1 & 2
  • Environmental - Operating Temperature - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

2