HUBBELL CANADA
Kellems Wire Management, système étanche, angle 90 droit, 3/8", non isolé avec maillure
Image of 074093421 Kellems Wire Management, système étanche, angle 90 droit, 3/8", non isolé avec maillure
Image of 074093421 Kellems Wire Management, système étanche, angle 90 droit, 3/8", non isolé avec maillure
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of 074093421 Kellems Wire Management, système étanche, angle 90 droit, 3/8", non isolé avec maillure
Image of 074093421 Kellems Wire Management, système étanche, angle 90 droit, 3/8", non isolé avec maillure
Discontinué

Kellems Wire Management, système étanche, angle 90 droit, 3/8", non isolé avec maillure

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 074093421

Système Kellems® étanche, 90°, ⅜" non isolé avec maillure.

Serre-câble pour conduits étanches aux liquides - Raccord en acier, treillis en acier inoxydable pour conduits métalliques étanches aux liquides et conduits non métalliques PolyTuff® I. Aide à prévenir l'arrachement du conduit et les dommages au niveau du raccord ; Réduit les temps d’arrêt des équipements.

  • Permet d'éviter l'arrachement du conduit et les dommages au niveau du raccord
  • Réduit les temps d'arrêt de l'équipement

Général

Catalog Number

074093421

Famille de produit

Liquidtight Conduit Series

Matériau

Raccord en acier, maillure en acier inoxydable

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94-HB and UL 94-V2
  • Environmental - Hazardous Location - Suitable for use in hazardous locations per Class I, Div. 2, Class II, Div. 1 & 2, Class III, Div. 1 & 2
  • Environmental - Operating Temperature - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Spécifications

  • Body - Zinc plated steel
  • Ferrule - Zinc plated steel
  • Locknut - Zinc plated steel
  • Seal - Nylon
  • Strand - Stainless Steel

Type

For Metal & Non-Metallic PolyTuff I

Type

Angle 90⁰ avec raccord mâle

UPC

783585331706

Dimensions

Conduit taille du marché

3/8 in

Poids

0.25 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94-HB and UL 94-V2
  • Environmental - Hazardous Location - Suitable for use in hazardous locations per Class I, Div. 2, Class II, Div. 1 & 2, Class III, Div. 1 & 2
  • Environmental - Operating Temperature - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5