Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 074093513
Strain Relief for Liquidtight Conduit - Steel Fitting, Stainless Steel Mesh for Liquidtight Metal Conduit and PolyTuff® I Non-Metallic Conduit. Helps prevent conduit pull-out and damage at the fitting; Reduces equipment downtime.
Catalog Number
074093513
Famille de produit
Liquidtight Conduit Series
Matériau
Raccord en acier, maillure en acier inoxydable
Performance
Spécifications
Type
For Metal & Non-Metallic PolyTuff I
Type
Mâle droit avec raccord mâle
UPC
783585331898
Conduit taille du marché
3/4 in
Poids
0.31 lb
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Nombre d'unités sur la palette
3240
Quantité dans l'emballage
10