Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 091061046
Les adaptateurs filetés Kellems® sont des dispositifs formatant les connecteurs AN-MS et autres connecteurs multibroches sur les poignées Kellems avec des raccords filetés NPT. Ils sont en aluminium avec filetage interne et remplacent le serre-câble du connecteur. Ces adaptateurs permettent l'installation de pinces Kellems, pour empêcher l'arrachement des câbles ou des conduits et contrôler l'arc de courbure. Les adaptateurs filetés permettent l'installation de Kellems® Grips sur des connecteurs multibroches sur les consoles électriques, les équipements mobiles, les interrupteurs de commande, les équipements d'assemblage et les machines d'essai.
Tubes : Aluminium, Nez : Aluminium
Application
Traction aérienne
Catalog Number
091061046
Construction
Woven
Famille de produit
Overhead Feed Tube
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
Aluminium
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Spécifications
Type
Closed Mesh, Double Weave
Type
Tube d'alimentation
UPC
783585327600
Poids
1.5 lb
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
1.00 in-1.50 in
Taille du câble
Feed Tube for '033271040
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified