Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 091061048
Les adaptateurs filetés Kellems® sont des dispositifs formatant les connecteurs AN-MS et autres connecteurs multibroches sur les poignées Kellems avec des raccords filetés NPT. Ils sont en aluminium avec filetage interne et remplacent le serre-câble du connecteur. Ces adaptateurs permettent l'installation de pinces Kellems, pour empêcher l'arrachement des câbles ou des conduits et contrôler l'arc de courbure. Les adaptateurs filetés permettent l'installation de Kellems® Grips sur des connecteurs multibroches sur les consoles électriques, les équipements mobiles, les interrupteurs de commande, les équipements d'assemblage et les machines d'essai.
Standard Product
Application
Overhead Pulling
Catalog Number
091061048
Construction
Woven
Famille de produit
Overhead Feed Tube Series
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Spécifications
Type
Closed Mesh, Double Weave
Type
Feed Tube
UPC
783585327624
Poids
9.35 lb
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
1.50 in-2.10 in
Taille du câble
Feed Tube for '033271042
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified