HUBBELL CANADA
Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR10CFX12CLTCKITC
Image of YSR10CFX12CLTCKITC Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR10CFX12CLTCKITC
Image of YSR10CFX12CLTCKITC Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR10CFX12CLTCKITC

Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR10CFX12CLTCKITC

Marque: Burndy

No de catalogue: YSR10CFX12CLTCKITC

Réducteur d'épissure CU, Barre A 14-10 AWG, Barre B 14-10 AWG, Barre standard, chanfrein interne, étamé, le connecteur est UL/CSA, 90°C jusqu'à 35kV, la trousse est livrée avec une gaine thermorétractable transparente.

  • Chaque kit d'épissure comprend un connecteur réducteur d'épissure en ligne à compression YSR-TC et un thermorétractable.
  • Les configurations conçues permettent des connexions de fils de code à code en cuivre, des connexions de code à fil flexible en cuivre et des connexions de fils flexibles à flexibles en cuivre.
  • Le corps est conçu avec un cône pour accueillir un fil principal réduit à un fil de dérivation plus petit.
  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • Connecteurs clairement marqués avec un code couleur

Général

Application

Wire Reducing Splice

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Skived

Catalog Number

YSR10CFX12CLTCKITC

Famille de produit

COMPRESSION

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYREDUCER™

Plaqué

Y

Type de connecteur

KITS DE CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Splice Reducer

UPC

781810473993

UPC 14 Digit GTIN

00781810473993

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

11/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.66 pouces

Dimension - BB Longueur en pouces

0.66 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

37 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

0.63 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.45 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

10 AWG-12 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A

12;11;10

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B

12;11;10

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles A

#14-#10 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles B

#14-#10 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles A

#14-#10 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles B

#14-#10 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles A

#14-#10 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles B

#14-#10 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles A

#14-#10 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles B

#14-#10 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles A

#14-#10 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles B

#14-#10 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

#14-#10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

10 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

10 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

10 AWG-12 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

10 AWG-12 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

KITS DE CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6000

Quantité dans l'emballage

25