Marque: Burndy
No de catalogue: YSR26FX6CFXLTCKITC
Application
Wire Reducing Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Skived
Catalog Number
YSR26FX6CFXLTCKITC
Code de couleur
Black, Blue
Code de couleur - côté A
Black
Code de couleur - côté B
Blue
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
13/7
Indice de matrice - Élément A
13
Indice de matrice - Élément B
7
Indice de matrice côté barre
13
Indice de matrice côté dérivation
7
Matériau
Copper
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYREDUCER™
Plaqué
Y
Type
YSR-TC
Type de connecteur
KITS DE CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Splice Reducer
UPC
781810345658
UPC 14 Digit GTIN
00781810345658
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.16 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
0.73 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
69 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.10 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.71 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
2/0 AWG-6 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G taille A
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G taille B
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H taille A
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H taille B
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille A
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille B
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille A
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille B
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille A
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille B
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série G
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série H
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série I
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série K
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série M
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
6 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2/0 AWG-6 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2/0 AWG-6 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
KITS DE CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
2880
Quantité dans l'emballage
12