HUBBELL CANADA
Image of YSR286CFXLTCKITC Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR286CFXLTCKITC
Image of YSR286CFXLTCKITC Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR286CFXLTCKITC

Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR286CFXLTCKITC

Marque: Burndy

No de catalogue: YSR286CFXLTCKITC

Réducteur d'épissure CU, corps A 4/0 AWG, corps B 6 Flex G, H, I, K, M, DLO, 6 AWG, corps standard, chanfrein interne, plaqué étain, connecteur UL/CSA, 90 °C jusqu'à 35 kV, le kit est livré avec un thermorétractable transparent, un code couleur violet/bleu, un indice de matrice 15/7.

  • Chaque kit d'épissure comprend un connecteur réducteur d'épissure en ligne à compression YSR-TC et un thermorétractable.
  • Les configurations conçues permettent des connexions de fils de code à code en cuivre, des connexions de code à fil flexible en cuivre et des connexions de fils flexibles à flexibles en cuivre.
  • Le corps est conçu avec un cône pour accueillir un fil principal réduit à un fil de dérivation plus petit.
  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • Connecteurs clairement marqués avec un code couleur

Général

Application

Wire Reducing Splice

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Skived

Catalog Number

YSR286CFXLTCKITC

Code de couleur

Purple, Blue

Code de couleur - côté A

Purple

Code de couleur - côté B

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

15/7

Indice de matrice - Élément A

15

Indice de matrice - Élément B

7

Indice de matrice côté barre

15

Indice de matrice côté dérivation

7

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYREDUCER™

Plaqué

Y

Type de connecteur

KITS DE CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Splice Reducer

UPC

781810345603

UPC 14 Digit GTIN

00781810345603

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-5/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.30 pouces

Dimension - BB Longueur en pouces

0.73 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

76 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.24 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.99 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

4/0 AWG-6 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G taille B

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H taille B

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I taille B

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K taille B

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M taille B

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4/0 AWG-6 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4/0 AWG-6 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

KITS DE CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1728

Quantité dans l'emballage

12