HUBBELL CANADA
Image of YSR29FX28LTCKITC Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR29FX28LTCKITC
Image of YSR29FX28LTCKITC Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR29FX28LTCKITC

Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR29FX28LTCKITC

Marque: Burndy

No de catalogue: YSR29FX28LTCKITC

Réducteur d'épissure CU, corps A 250 kcmil, 4/0 G, H, I, K, M, DLO, corps B 4/0 AWG, corps standard, chanfrein interne, étamé, connecteur UL/CSA, 90 °C jusqu'à à 35 kV, le kit est livré avec un thermorétractable transparent, un code couleur jaune/violet et un indice de matrice 16/15.

  • Chaque kit d'épissure comprend un connecteur réducteur d'épissure en ligne à compression YSR-TC et un thermorétractable.
  • Les configurations conçues permettent des connexions de fils de code à code en cuivre, des connexions de code à fil flexible en cuivre et des connexions de fils flexibles à flexibles en cuivre.
  • Le corps est conçu avec un cône pour accueillir un fil principal réduit à un fil de dérivation plus petit.
  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • Connecteurs clairement marqués avec un code couleur

Général

Application

Wire Reducing Splice

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Skived

Catalog Number

YSR29FX28LTCKITC

Code de couleur

Yellow, Purple

Code de couleur - côté A

Yellow

Code de couleur - côté B

Purple

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

16/15

Indice de matrice - Élément A

16

Indice de matrice - Élément B

15

Indice de matrice côté barre

16

Indice de matrice côté dérivation

15

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYREDUCER™

Plaqué

Y

Type de connecteur

KITS DE CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Splice Reducer

UPC

781810415825

UPC 14 Digit GTIN

00781810415825

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-7/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.44 pouces

Dimension - BB Longueur en pouces

1.30 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

76 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.38 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.00 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

250 KCMIL-4/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex I taille A

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K taille A

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M taille A

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série G

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série H

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série I

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série K

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série M

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

250 KCMIL-4/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

250 KCMIL-4/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

KITS DE CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

25