Marque: Burndy
No de catalogue: YSR3929FXLTCKITC
Application
Wire Reducing Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Skived
Catalog Number
YSR3929FXLTCKITC
Code de couleur
Black, Yellow
Code de couleur - côté A
Black
Code de couleur - côté B
Yellow
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
24/16
Indice de matrice - Élément A
24
Indice de matrice - Élément B
16
Indice de matrice côté barre
24
Indice de matrice côté dérivation
16
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYREDUCER™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type de connecteur
KITS DE CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Splice Reducer
UPC
781810472316
UPC 14 Digit GTIN
00781810472316
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.78 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
1.44 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
117 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.67 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.59 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
750 KCMIL-250 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille B
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles B
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille B
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles B
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille B
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
750 KCMIL-250 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
750 KCMIL-250 KCMIL
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
KITS DE CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
864
Quantité dans l'emballage
6